text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de centrare
Varianta 1
pentru gaură direcțională
Varianta 2
for baseplates with T-slot
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
D1 = diametrul șurubului
20
D
30h6
G
M8
L
75
L1
35
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
călit.
Diametrul racordului la sol.
Note
Forma A
Bolțuri de poziționare pentru plăci de prindere cu găuri de rastru.
Forma B
Bolțuri de poziționare pentru plăcile de prindere cu canelură în T.
Accessory
Suporturi de fixare 01148.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem