Bucșe de ajustare întărit lucios 03150-10-01508305002
- Diametru de montare șlefuit și călit
- Adaptat la diverse elemente de bază
Unitatea de vânzare
3,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșe de ajustare
Varianta 1
întărit
Culoarea
corpului de bază
lucios
D=Diametru
12h6
L=lungime
8
D1
16 g5
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
Oțel special de călire.
Version
călit și șlefuit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.