text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă de centrare
Varianta 1
Calitate I
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=diametrul găurii
35
L=lungime
40
T=Toleranță
+0,005 - +0,018
D1
45,042
Orificiu de localizare pentru bucșa de centrare Ø +0,010
45,018
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4548.

Version
călit min. 40 HRC, lucios.
Note
Cu o toleranță a distanței dintre axe de ±0,005 mm și utilizarea a 2 bucșe de centrare de gradul I, este posibilă o repetabilitate a fixării în intervalul ±0,013 mm.
Cu o toleranță a distanței dintre axe de ±0,03 mm și utilizarea unei bucșe de centrare de gradul I și gradul II, este posibilă o repetabilitate a fixării în intervalul ±0,04 mm.
Bucșele de centrare sunt presate cu o ușoară presiune în orificiile de recepție ale plăcilor de prindere.
Pentru informații suplimentare, consultați informațiile generale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem