Bucșă de centrare Calitate I Oțel pentru rulmenți întărit și lustruit 03154-135020
- Cu posibilitatea unei precizii a repetabilității prinderii de ±0,013 mm
- Două clase de precizie diferite
- Călit și brunat
Unitatea de vânzare
32,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de centrare
Varianta 1
Calitate I
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
D=diametrul găurii
35
L=lungime
20
T=Toleranță
+0,005 - +0,018
D1
45,042
Orificiu de localizare
pentru bucșa de centrare
Ø +0,010
45,018
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel rulment.
Version
călit și brunat.
Note
Cu o toleranță a distanței dintre axe de ±0,005 mm și utilizarea a 2 bucșe de centrare de gradul I, este posibilă o repetabilitate a fixării în intervalul ±0,013 mm.
Cu o toleranță a distanței dintre axe de ±0,03 mm și utilizarea unei bucșe de centrare de gradul I și gradul II, este posibilă o repetabilitate a fixării în intervalul ±0,04 mm.
Bucșele de centrare sunt presate cu o ușoară presiune în orificiile de recepție ale plăcilor de prindere.
Pentru informații suplimentare, consultați informațiile generale.
Cu o toleranță a distanței dintre axe de ±0,03 mm și utilizarea unei bucșe de centrare de gradul I și gradul II, este posibilă o repetabilitate a fixării în intervalul ±0,04 mm.
Bucșele de centrare sunt presate cu o ușoară presiune în orificiile de recepție ale plăcilor de prindere.
Pentru informații suplimentare, consultați informațiile generale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.