Bucșă oțel inoxidabil 03155-02-16
- Bucșă de poziționare pentru poziționarea și fixarea cilindrilor de poziționare
- Montaj pe partea din spate
- Călit
Unitatea de vânzare
57,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=diametrul găurii
16
L=lungime
12,1
D1
20,7
D2
28,6
D3
22,03
D5
22
D6
29
Grosimea minimă
a plăcii de prindere
H
20
L1
6,9
L2
6,6
T
7,24
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4548.
Version
călit min. 40 HRC, lucios.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.