text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=diametrul găurii
20
L=lungime
17,1
D1
24,8
D2
32,2
D3
28,03
D5
28
D6
33
Grosimea minimă a plăcii de prindere H
25
L1
8,42
L2
8,13
T
8,74
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4548.

Version
călit min. 40 HRC, lucios.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem