text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=diametrul găurii
30
L=lungime
21,8
D1
36,2
D2
48,2
D3
42,03
D5
42
D6
49
Grosimea minimă a plăcii de prindere H
30
L1
10,63
L2
11,18
T
10,95
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4548.

Version
călit min. 40 HRC, lucios.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem