text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=diametrul găurii
13
L=lungime
11,56
B
7,6
D1
17,3
D2
34,99
D3
4,4
D4
25
D5
35
D6
13,5
D7
M4x7
Grosimea minimă a plăcii de prindere H
20
L1
4,5
S
20
T
11,91
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4548.

Version
călit min. 40 HRC, lucios.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem