text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=diametrul găurii
20
L=lungime
15,82
B
9,5
D1
24,8
D2
44,99
D3
5,4
D4
35
D5
45
D6
21
D7
M5x9
Grosimea minimă a plăcii de prindere H
25
L1
6
S
25
T
16,21
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4548.

Version
călit min. 40 HRC, lucios.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem