Bucșă oțel inoxidabil 03156-02-25
- Bucșă de poziționare pentru poziționarea și fixarea cilindrilor de poziționare
- Montaj pe partea din față
- Călit
- Șuruburi de montare incluse
Unitatea de vânzare
77,64 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=diametrul găurii
25
L=lungime
19,94
B
11
D1
30,4
D2
54,99
D3
6,4
D4
42
D5
55
D6
25,5
D7
M6x10
Grosimea minimă
a plăcii de prindere
H
25
L1
7
S
25
T
20,32
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4548.
Version
călit min. 40 HRC, lucios.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.