text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=diametrul găurii
30
L=lungime
21,77
B
11
D1
36,2
D2
59,99
D3
6,4
D4
48
D5
60
D6
30,5
D7
M6x11
Grosimea minimă a plăcii de prindere H
30
L1
7
S
30
T
22,15
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4548.

Version
călit min. 40 HRC, lucios.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem