Bucșă pentru cilindru de poziționare oțel inoxidabil pantone 327 03161-11-101
- Inoxidabil
- Instalare sigură
- Uzură redusă
Unitatea de vânzare
16,56 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Varianta 1
pentru cilindru de poziționare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
pantone 327
B=lățime
2,5
D=Diametru
10
D1
20
D2
20
D3
17
D4
M16x1,5
H
17
H1
3
H2
2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil.
Version
călit.
Note
Dimensiuni de instalare forma A:
Fixare cu piuliță, grosime placă max. 10 mm.
Dimensiuni de instalare forma B:
Înșurubat, pentru grosimea plăcii de peste 10 mm sau în gaură oarbă.
Culoarea poate diferi de imagine datorită întăririi.
Fixare cu piuliță, grosime placă max. 10 mm.
Dimensiuni de instalare forma B:
Înșurubat, pentru grosimea plăcii de peste 10 mm sau în gaură oarbă.
Culoarea poate diferi de imagine datorită întăririi.
On request
Piuliță și unealtă de instalare potrivită.
Accessory
03161-10 Cilindru de poziționare din oțel inoxidabil, pneumatic.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.