Bucșă Oțel ameliorabil 03155-20
- Bucșă de poziționare pentru poziționarea și fixarea cilindrilor de poziționare
- Montaj pe partea din spate
- Temperat și lustruit
Unitatea de vânzare
31,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Formă
A
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D=diametrul găurii
20
L=lungime
17,1
D1
24,8
D2
32,2
D3
28,03
D5
28
D6
33
Grosimea minimă
a plăcii de prindere
H
25
L1
8,42
L2
8,13
T
8,74
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.