Bucșă Oțel ameliorabil 03155-30
- Bucșă de poziționare pentru poziționarea și fixarea cilindrilor de poziționare
- Montaj pe partea din spate
- Temperat și lustruit
Unitatea de vânzare
38,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Formă
A
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D=diametrul găurii
30
L=lungime
21,8
D1
36,2
D2
48,2
D3
42,03
D5
42
D6
49
Grosimea minimă
a plăcii de prindere
H
30
L1
10,63
L2
11,18
T
10,95
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.