text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă
Formă
A
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
D=diametrul găurii
35
L=lungime
25,1
D1
41,3
D2
54,2
D3
48,03
D5
48
D6
55
Grosimea minimă a plăcii de prindere H
32
L1
12,18
L2
14,78
T
12,5
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem