Bucșă Oțel ameliorabil 03156-16
- Bucșă de poziționare pentru poziționarea și fixarea cilindrilor de poziționare
- Montaj pe partea din față
- Temperat și lustruit
- Șuruburi de montare incluse
Unitatea de vânzare
44,34 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Formă
B
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D=diametrul găurii
16
L=lungime
11,56
B
7,6
D1
20,7
D2
36,99
D3
4,4
D4
29
D5
37
D6
21
D7
M4x7
Grosimea minimă
a plăcii de prindere
H
20
L1
4,5
S
20
T
11,91
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.