Bucșă Oțel ameliorabil 03156-35
- Bucșă de poziționare pentru poziționarea și fixarea cilindrilor de poziționare
- Montaj pe partea din față
- Temperat și lustruit
- Șuruburi de montare incluse
Unitatea de vânzare
75,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Formă
B
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D=diametrul găurii
35
L=lungime
22,61
B
14
D1
41,3
D2
69,99
D3
8,4
D4
56
D5
70
D6
40
D7
M8x17
Grosimea minimă
a plăcii de prindere
H
32
L1
9
S
32
T
22,99
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare.
Drawing reference
1) Placă de prindere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.