Bucșă pentru cilindru de poziționare Oțel ameliorabil nichelată 03162-12
- Poziționare rapidă, sigură și precisă a unității de comutare
- Contrapiesă la cilindru de poziționare
- Reducerea timpilor de pregătire și de schimbare
Unitatea de vânzare
59,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă
Varianta 1
pentru cilindru de poziționare
Varianta 2
cilindric
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
nichelată
D1=Diametrul exterior
20
D=Diametru
12,1
H=înălțime
8
D2
19,6
D3
36
D4
4,5
D5
8
D6
M4
D7
28
D8
19,8
D9
37
H1
10,5
H2
7,5
H3
3,5
H4
8
H5
8,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
placat cu nichel.
Note
Bucșele de poziționare sunt plasate în plăci de fixare sau interschimbabile și formează contraponderea cilindrului de poziționare.
Bucșele de montare sunt centrate într-o gaură de montare și apoi fixate cu ajutorul a 4 șuruburi.
În utilizarea de zi cu zi, bilele cilindrului de poziționare se angrenează în locașul de poziționare al bucșei de poziționare și formează astfel o unitate de schimbare rapidă, sigură și foarte precisă.
Acest lucru reduce la minimum timpii de pregătire și de schimbare.
Bucșele de montare sunt centrate într-o gaură de montare și apoi fixate cu ajutorul a 4 șuruburi.
În utilizarea de zi cu zi, bilele cilindrului de poziționare se angrenează în locașul de poziționare al bucșei de poziționare și formează astfel o unitate de schimbare rapidă, sigură și foarte precisă.
Acest lucru reduce la minimum timpii de pregătire și de schimbare.
Accessory
03161 Cilindru de poziționare, pneumatic.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.