text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unitate de centrare
Varianta 1
Bucșă
Materialul corpului de bază
oțel
D=Diametrul exterior
16
L=lungime max.
8,5
Dimensiune
1
H min.
12,5
T
9-0,1
UNSPSC Code
31162800
pentru numărul articolului
03152-10-1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bucșă de poziționare potrivită pentru conul de poziționare.
Temperature range
max. +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem