Unitate de centrare Bucșă oțel 03152-11-3
- Precizie de repetare extrem de mare <0,003 mm
- Fără teșituri la îmbinări
- Fără sensibilitate la murdărie și așchii
- Ușor de manipulat
Unitatea de vânzare
36,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unitate de centrare
Varianta 1
Bucșă
Materialul
corpului de bază
oțel
D=Diametrul exterior
32
L=lungime max.
17,5
Dimensiune
3
H
min.
25
T
18-0,1
UNSPSC Code
31162800
pentru numărul articolului
03152-10-3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bucșă de poziționare potrivită pentru conul de poziționare.
Temperature range
max. +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.