Bucșă filetată Oțel ameliorabil 03150-10-01508305003
- Diametru de montare șlefuit și călit
- Adaptat la diverse elemente de bază
- Temperat și călit la 1100 – 1300 N/mm²
Unitatea de vânzare
2,23 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă filetată
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D=Diametru
M8
L=lungime
12
D2
M12x1,75
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
temperat la 1100-1300 N/mm².
Note
Instrucțiuni de montare pentru înlocuirea bucșei filetate.
Montarea bucșei de ajustaj și a bucșei filetate:
1. Degresați bucșa de ajustaj și bucșa filetată.
2. Puneți adeziv (Loctite 638) în alezaj.
3. Aplicați adeziv (Loctite 638) pe bucșa filetată și înșurubați.
4. Aplicați adeziv (Loctite 638) pe bucșa de ajustaj și înșurubați. În cazul în care bucșa de ajustaj nu poate fi introdusă cu mâna, vă rugăm să utilizați o unealtă de asamblare așa cum este prezentat în exemplul de utilizare.
5. Vă rugăm să îndepărtați surplusul de adeziv utilizat la introducerea bucșei de ajustaj și a bucșei filetate înainte ca acesta să se întărească.
Montarea bucșei de ajustaj și a bucșei filetate:
1. Degresați bucșa de ajustaj și bucșa filetată.
2. Puneți adeziv (Loctite 638) în alezaj.
3. Aplicați adeziv (Loctite 638) pe bucșa filetată și înșurubați.
4. Aplicați adeziv (Loctite 638) pe bucșa de ajustaj și înșurubați. În cazul în care bucșa de ajustaj nu poate fi introdusă cu mâna, vă rugăm să utilizați o unealtă de asamblare așa cum este prezentat în exemplul de utilizare.
5. Vă rugăm să îndepărtați surplusul de adeziv utilizat la introducerea bucșei de ajustaj și a bucșei filetate înainte ca acesta să se întărească.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.