Cilindru de poziționare Sistem de prindere cu pene Oțel ameliorabil brunată 03156-20-1625
- Fixare rapidă într-un orificiu
Unitatea de vânzare
103,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cilindru de poziționare
Varianta 1
Sistem de prindere cu pene
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
D=diametrul șurubului
16
Cuplu de strângere Nm
22
D1
32
Forța de menținere
F kN
16,8
H
Interval de prindere
0-25
L
39
L1
12
L2
8
SW
13
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Cu ajutorul cilindrului de poziționare, o piesă de prelucrat poate fi fixată și centrată cu ușurință într-o gaură.
Rulmentul axial cu ace integrat, care generează o fricțiune superficială redusă pe suprafețele de contact rigide, permite obținerea unei forțe de strângere mai mari.
Rulmentul, cu o sarcină nominală ridicată, garantează o durată de viață lungă.
Cilindru de strângere cu efect de tragere în jos.
Rulmentul axial cu ace integrat, care generează o fricțiune superficială redusă pe suprafețele de contact rigide, permite obținerea unei forțe de strângere mai mari.
Rulmentul, cu o sarcină nominală ridicată, garantează o durată de viață lungă.
Cilindru de strângere cu efect de tragere în jos.
Assembly
Introduceți cilindrul de poziționare prin piesa de lucru care trebuie fixată în orificiul de montaj.
Strângeți mai întâi șurubul manual cu ajutorul șurubului cu cap randalinat și apoi cu o cheie potrivită.
Partea randalinată poate fi îngropată și într-o gaură prevăzută în acest scop.
Strângeți mai întâi șurubul manual cu ajutorul șurubului cu cap randalinat și apoi cu o cheie potrivită.
Partea randalinată poate fi îngropată și într-o gaură prevăzută în acest scop.
Advantages
Domeniu de prindere ușor de reglat
Independent de diametrul și calitatea suprafeței orificiului (până la H12)
Efect de tragere în jos
Creștere semnificativă a forței de tensionare cu același cuplu de tensionare față de versiunea cu bile
Rulment axial cu ac de înaltă calitate, cu capacitate mare de încărcare și durată lungă de viață
Independent de diametrul și calitatea suprafeței orificiului (până la H12)
Efect de tragere în jos
Creștere semnificativă a forței de tensionare cu același cuplu de tensionare față de versiunea cu bile
Rulment axial cu ac de înaltă calitate, cu capacitate mare de încărcare și durată lungă de viață
Applications
Ideal pentru fixarea elementelor standard cu diverse forțe. Cilindrul de prindere poate fi utilizat și pentru sistemele cu comutare rapidă.
Drawing reference
Dimensiunea H se referă la intervalul de fixare.
1) Garnitură circulară
1) Garnitură circulară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.