text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cilindru de poziționare
Varianta 1
Sistem de prindere cu pene
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
D=diametrul șurubului
20
Cuplu de strângere Nm
31
D1
38
Forța de menținere F kN
22,6
H Interval de prindere
0-30
L
49,5
L1
15
L2
9
SW
17
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Cu ajutorul cilindrului de poziționare, o piesă de prelucrat poate fi fixată și centrată cu ușurință într-o gaură.
Rulmentul axial cu ace integrat, care generează o fricțiune superficială redusă pe suprafețele de contact rigide, permite obținerea unei forțe de strângere mai mari.
Rulmentul, cu o sarcină nominală ridicată, garantează o durată de viață lungă.
Cilindru de strângere cu efect de tragere în jos.
Assembly
Introduceți cilindrul de poziționare prin piesa de lucru care trebuie fixată în orificiul de montaj.
Strângeți mai întâi șurubul manual cu ajutorul șurubului cu cap randalinat și apoi cu o cheie potrivită.
Partea randalinată poate fi îngropată și într-o gaură prevăzută în acest scop.
Advantages
Domeniu de prindere ușor de reglat
Independent de diametrul și calitatea suprafeței orificiului (până la H12)
Efect de tragere în jos
Creștere semnificativă a forței de tensionare cu același cuplu de tensionare față de versiunea cu bile
Rulment axial cu ac de înaltă calitate, cu capacitate mare de încărcare și durată lungă de viață
Applications
Ideal pentru fixarea elementelor standard cu diverse forțe. Cilindrul de prindere poate fi utilizat și pentru sistemele cu comutare rapidă.
Drawing reference
Dimensiunea H se referă la intervalul de fixare.

1) Garnitură circulară
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem