Cilindru de poziționare Ball Lock Oțel ameliorabil 03153-160202
- Tensionare fără unelte
Unitatea de vânzare
113,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cilindru de poziționare
Varianta 1
Ball Lock
Varianta 2
cu pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul
componentei
zinc
Culoarea
componentei
portocaliu
A= lungimea mânerului
40
D=diametrul șurubului
16
L=lungimea tijei
36,5
Cuplu de
strângere
max. Nm
3
D1
32
D2
M6
Forța de menținere
F kN
5,3
H
max.
35
L1
8
L2
31
L3
34
Placă de prindere
grosime ±0,05
20
SW
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Cilindru de poziționare, oțel călit.
Bile din oțel de rulment.
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel, clasa de rezistență 5.8.
Bile din oțel de rulment.
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel, clasa de rezistență 5.8.
Version
Cilindru de poziționare, călit și temperat, brunat.
Bile întărite, lucioase.
Manetă cu strat de acoperire din plastic, portocaliu pur RAL 2004.
Piese din oțel lustruite.
Bile întărite, lucioase.
Manetă cu strat de acoperire din plastic, portocaliu pur RAL 2004.
Piese din oțel lustruite.
Note
Prin strângerea manetei, bila centrală este apăsată în jos și, astfel, apasă cele trei bile de fixare spre exterior, unde sunt tensionate în bucșa de poziționare.
Cu acest sistem ușor de utilizat, timpii de pregătire a mașinii sunt de până la douăsprezece ori mai scurți decât în cazul metodelor tradiționale.
Cu acest sistem ușor de utilizat, timpii de pregătire a mașinii sunt de până la douăsprezece ori mai scurți decât în cazul metodelor tradiționale.
Assembly
1. Deșurubați mai întâi știftul filetat din cilindrul de poziționare.
2. Înșurubați maneta de prindere.
2. Înșurubați maneta de prindere.
Advantages
Tensionare fără unelte
Scope of delivery
03153 Cilindru de poziționare Ball Lock.
06460 Pârghie de strângere reglabilă, din zinc turnat, cu filet exterior.
06460 Pârghie de strângere reglabilă, din zinc turnat, cu filet exterior.
Accessory
03153 Set de reparație.
03154 Bucșe de centrare.
03155 Bucșe de poziționare, forma A (presate în spate).
03156 Bucșe de poziționare, formă B (înșurubate în partea din față).
03154 Bucșe de centrare.
03155 Bucșe de poziționare, forma A (presate în spate).
03156 Bucșe de poziționare, formă B (înșurubate în partea din față).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.