text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cilindru de poziționare
Varianta 1
Ball Lock
Varianta 2
cu pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
zinc
Culoarea componentei
portocaliu
A= lungimea mânerului
65
D=diametrul șurubului
25
L=lungimea tijei
49
Cuplu de strângere max. Nm
9
D1
45
D2
M8
Forța de menținere F kN
30
H max.
45
L1
10
L2
42,5
L3
45,5
Placă de prindere grosime ±0,05
25
SW
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Cilindru de poziționare, oțel călit.
Bile din oțel de rulment.

Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel, clasa de rezistență 5.8.
Version
Cilindru de poziționare, călit și temperat, brunat.
Bile întărite, lucioase.


Manetă cu strat de acoperire din plastic, portocaliu pur RAL 2004.
Piese din oțel lustruite.
Note
Prin strângerea manetei, bila centrală este apăsată în jos și, astfel, apasă cele trei bile de fixare spre exterior, unde sunt tensionate în bucșa de poziționare.
Cu acest sistem ușor de utilizat, timpii de pregătire a mașinii sunt de până la douăsprezece ori mai scurți decât în cazul metodelor tradiționale.
Assembly
1. Deșurubați mai întâi știftul filetat din cilindrul de poziționare.
2. Înșurubați maneta de prindere.
Advantages
Tensionare fără unelte
Scope of delivery
03153 Cilindru de poziționare Ball Lock.
06460 Pârghie de strângere reglabilă, din zinc turnat, cu filet exterior.
Accessory
03153 Set de reparație.
03154 Bucșe de centrare.
03155 Bucșe de poziționare, forma A (presate în spate).
03156 Bucșe de poziționare, formă B (înșurubate în partea din față).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem