text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cilindru de poziționare
Varianta 1
Ball Lock
Varianta 2
cu mâner sub formă de stea
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru
D=diametrul șurubului
16
L=lungimea tijei
36,5
Cuplu de strângere max. Nm
3
D1
32
D2
M6
D3
25
Forța de menținere F kN
5,3
H max.
35
L1
8
L2
16
Placă de prindere grosime ±0,05
20
SW
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Cilindru de poziționare, oțel călit.
Bile din oțel de rulment.

Mâner în formă de stea, termoplast.
Șurub filetat din oțel.
Version
Cilindru de poziționare, călit și temperat, brunat.
Bile întărite, lucioase.

Mâner în formă de stea, negru, cu capac roșu.
Șurub filetat pasivizat albastru.
Note
Prin strângerea mânerului în formă de stea, bila centrală este apăsată în jos și, astfel, apasă cele trei bile de fixare spre exterior, unde sunt tensionate în bucșa de poziționare.
Cu acest sistem ușor de utilizat, timpii de pregătire a mașinii sunt de până la douăsprezece ori mai scurți decât în cazul metodelor tradiționale.
Assembly
1. Deșurubați mai întâi știftul filetat din cilindrul de poziționare.
2. Înșurubați mânerul în formă de stea.
Advantages
Tensionare fără unelte
Scope of delivery
03153 Cilindru de poziționare Ball Lock.
06220 Mânere în formă de stea, similare cu DIN 6336.
Accessory
03153 Set de reparație.
03154 Bucșe de centrare.
03155 Bucșe de poziționare, forma A (presate în spate).
03156 Bucșe de poziționare, formă B (înșurubate în partea din față).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem