Cilindru de poziționare Ball Lock Oțel ameliorabil 03153-300251
- Tensionare fără unelte
Sales unit
137,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Cilindru de poziționare
Varianta 1
Ball Lock
Varianta 2
cu mâner sub formă de stea
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru
D=diametrul șurubului
30
L=lungimea tijei
54
Cuplu de
strângere
max. Nm
15
D1
50
D2
M10
D3
40
Forța de menținere
F kN
44
H
max.
50
L1
13
L2
25
Placă de prindere
grosime ±0,05
25
SW
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cilindru de poziționare, oțel călit.
Bile din oțel de rulment.
Mâner în formă de stea, termoplast.
Șurub filetat din oțel.
Bile din oțel de rulment.
Mâner în formă de stea, termoplast.
Șurub filetat din oțel.
Version
Cilindru de poziționare, călit și temperat, brunat.
Bile întărite, lucioase.
Mâner în formă de stea, negru, cu capac roșu.
Șurub filetat pasivizat albastru.
Bile întărite, lucioase.
Mâner în formă de stea, negru, cu capac roșu.
Șurub filetat pasivizat albastru.
Note
Prin strângerea mânerului în formă de stea, bila centrală este apăsată în jos și, astfel, apasă cele trei bile de fixare spre exterior, unde sunt tensionate în bucșa de poziționare.
Cu acest sistem ușor de utilizat, timpii de pregătire a mașinii sunt de până la douăsprezece ori mai scurți decât în cazul metodelor tradiționale.
Cu acest sistem ușor de utilizat, timpii de pregătire a mașinii sunt de până la douăsprezece ori mai scurți decât în cazul metodelor tradiționale.
Assembly
1. Deșurubați mai întâi știftul filetat din cilindrul de poziționare.
2. Înșurubați mânerul în formă de stea.
2. Înșurubați mânerul în formă de stea.
Advantages
Tensionare fără unelte
Scope of delivery
03153 Cilindru de poziționare Ball Lock.
06220 Mânere în formă de stea, similare cu DIN 6336.
06220 Mânere în formă de stea, similare cu DIN 6336.
Accessory
03153 Set de reparație.
03154 Bucșe de centrare.
03155 Bucșe de poziționare, forma A (presate în spate).
03156 Bucșe de poziționare, formă B (înșurubate în partea din față).
03154 Bucșe de centrare.
03155 Bucșe de poziționare, forma A (presate în spate).
03156 Bucșe de poziționare, formă B (înșurubate în partea din față).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.