text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cilindru de poziționare
Varianta 1
Ball Lock
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
D=diametrul șurubului
13
L=lungimea tijei
34,6
Cuplu de strângere max. Nm
1
Cuplu de strângere Nm
1
D1
22
D2
M5
Forța de menținere F kN
3,3
L1
6
Placă de prindere grosime ±0,05
20
SW
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Cilindru de poziționare oțel călit.
Bile cu rulment din oțel.
Version
Cilindru de poziționare, călit și temperat, brunat.
Bile întărite, lucioase.
Note
Prin strângerea șurubului de mișcare (D2), bila centrală este presată în jos și astfel presează cele trei bile de fixare spre exterior, unde sunt prinse în bucșa de prindere.
Acest sistem ușor de utilizat reduce timpul de echipare a mașinii de până la douăsprezece ori în comparație cu metodele convenționale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem