Cilindru de poziționare Ball Lock Oțel ameliorabil 03153-20025
- Sistem mecanic de poziționare și prindere
- Dimensiuni diferite ale sistemului
- Forțe mari de reținere
- Pentru grosimi ale plăcii de prindere diferite
Unitatea de vânzare
113,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cilindru de poziționare
Varianta 1
Ball Lock
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul
componentei
Oțel pentru rulmenți
D=diametrul șurubului
20
L=lungimea tijei
44,5
Cuplu de
strângere
max. Nm
4
Cuplu de strângere Nm
4
D1
40
D2
M6
Forța de menținere
F kN
13,3
L1
10
Placă de prindere
grosime ±0,05
25
SW
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Cilindru de poziționare oțel călit.
Bile cu rulment din oțel.
Bile cu rulment din oțel.
Version
Cilindru de poziționare, călit și temperat, brunat.
Bile întărite, lucioase.
Bile întărite, lucioase.
Note
Prin strângerea șurubului de mișcare (D2), bila centrală este presată în jos și astfel presează cele trei bile de fixare spre exterior, unde sunt prinse în bucșa de prindere.
Acest sistem ușor de utilizat reduce timpul de echipare a mașinii de până la douăsprezece ori în comparație cu metodele convenționale.
Acest sistem ușor de utilizat reduce timpul de echipare a mașinii de până la douăsprezece ori în comparație cu metodele convenționale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.