text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cilindru de poziționare
Varianta 1
pneumatic
Formă
B
Tipul de formă
tragere prenumatică
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Cauciuc nitrilic
D=Diametru
19
F= forța de strângere N
150
H=înălțime
5,5
SW = lățimea cheii
19
D1
10
D2
M14x1
D3
23
D4
M5
Forța de menținere N
300
H1
21
H2
4,5
H3
26,5
H4
10
Presiunea de lucru MPa
0,3 - 0,7
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Forma A este tensionată în starea inițială de un arc. Cilindrul de poziționare este detensionat cu aer comprimat.

Forma B este detensionată în starea inițială. Cilindrul de poziționare este tensionat cu aer comprimat.
Material
Corp de bază din oțel inoxidabil.
Garnitură NBR.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note for ordering
Clasa de rezistență a șurubului 10.9.
Șurub din alamă sau POM.
Nailon de blocare a filetului.
Note
Forțele de strângere și menținere specificate se referă la o presiune de lucru de 0,5 MPa.
În cazul utilizării mai multor unități de poziționare nu trebuie depășită toleranța de distanță de ± 0,1 mm.
Repetabilitatea este de ± 0,2 mm.
Assembly
Dimensiuni de instalare pentru grosimea plăcii de 6 mm.
Drawing reference
1) Curbă caracteristică forma A
2) Conexiune pneumatică
3) Bucșă de recepție pentru cilindrul de poziționare
4) Cilindru de poziționare forma A
5) Cilindru de poziționare forma B
Accessory
03161-11 Bucșe pentru recipiente din oțel inoxidabil.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought