Cleme de centrare pneumatic oțel inoxidabil 03161-20-16
- Interval de prindere variabil
- Potrivit pentru procese de automatizare
- Inoxidabil
Unitatea de vânzare
193,06 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cleme de centrare
Varianta 1
pneumatic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Cauciuc nitrilic
B=lățime
36
D=Diametru
20
H=înălțime
10
L=lungime
40
B1
28
B2
5
B3
5
B4
7,5
D1
16
D2
M5
D3
M3
D4
M3
D5
4,2
Forța de menținere
N
77
H1
14,7
H2
11,3
H3
6
H4
17,5
H5
10
H6
30
H7
40
H8
13
H9
18
L1
22
L2
18
L3
8
Presiunea de lucru
MPa
0,3 - 0,7
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Tensionarea și eliberarea tensiunii se realizează cu ajutorul aerului comprimat.
Diametrul necesar de fixare este cuprins între 16 și 20 mm.
Diametrul necesar de fixare este cuprins între 16 și 20 mm.
Material
Corp de bază din oțel inoxidabil.
Garnitură NBR.
Garnitură NBR.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note for ordering
Șuruburile cu cap cilindric M4x35 pentru fixarea părții de jos sunt incluse în pachetul de livrare.
Șuruburile cu cap cilindric M5 pentru montare pe partea superioară nu sunt incluse.
Șuruburile cu cap cilindric M5 pentru montare pe partea superioară nu sunt incluse.
Note
Dimensiuni de instalare pentru grosimea plăcii de 6 mm.
Forțele de menținere specificate se referă la o presiune de funcționare de 0,5 MPa și o calitate a suprafeței de Ra 1,6 µm.
Repetabilitatea este de aprox. ± 0,2 mm.
Forțele de menținere specificate se referă la o presiune de funcționare de 0,5 MPa și o calitate a suprafeței de Ra 1,6 µm.
Repetabilitatea este de aprox. ± 0,2 mm.
Drawing reference
1) Poziția „Tensionare”
2) Poziția „Relaxare”
3) Placă de montare
4) Garnitură inelară
5) Conexiune „Tensionare”
6) Conexiune „Relaxare”
7) Șurub cu cap hexagonal M4
8) Șurub cu cap hexagonal M5
9) Piesă de prelucrat
2) Poziția „Relaxare”
3) Placă de montare
4) Garnitură inelară
5) Conexiune „Tensionare”
6) Conexiune „Relaxare”
7) Șurub cu cap hexagonal M4
8) Șurub cu cap hexagonal M5
9) Piesă de prelucrat
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.