Dop de protecție cu locaș hexagonal aluminiu 03150-11-1002035
- Etanșarea orificiilor grilei
Unitatea de vânzare
5,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dop de protecție
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Varianta 2
fără garnitură O
Formă
A
Materialul
corpului de bază
aluminiu
D=Diametru
21
L=lungime
35
D1
19,9
G
M20
L1
19
SW
5
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Pentru protejarea orificiilor grilei de așchii și praf, acestea trebuie să fie închise cu dopuri de protecție.
Lăsați dopurile de protecție în orificiile nefolosite! Dopurile de protecție din aluminiu sunt utilizate atunci când se folosesc emulsii de răcire agresive sau la prelucrarea fără soluție de răcire.
Lăsați dopurile de protecție în orificiile nefolosite! Dopurile de protecție din aluminiu sunt utilizate atunci când se folosesc emulsii de răcire agresive sau la prelucrarea fără soluție de răcire.
Advantages
Inelul de etanșare (matrița B și C) împiedică pătrunderea emulsiilor de răcire în orificiile grilajului.
Drawing reference
Forma A: hexagonal, fără inel O
Forma B: hexagonal, cu inel O
Forma C: cu fantă, cu inel O
Forma B: hexagonal, cu inel O
Forma C: cu fantă, cu inel O
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.