text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dop de protecție
Varianta 1
cu fantă
Varianta 2
cu garnitură inelară
Formă
C
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
Cauciuc nitrilic
D=Diametru
11,9
L=lungime
21
D1
11,9
G
M12
L1
11,5
N
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
Aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Pentru protejarea orificiilor grilei de așchii și praf, acestea trebuie să fie închise cu dopuri de protecție.
Lăsați dopurile de protecție în orificiile nefolosite! Dopurile de protecție din aluminiu sunt utilizate atunci când se folosesc emulsii de răcire agresive sau la prelucrarea fără soluție de răcire.
Advantages
Inelul de etanșare (matrița B și C) împiedică pătrunderea emulsiilor de răcire în orificiile grilajului.
Drawing reference
Forma A: hexagonal, fără inel O
Forma B: hexagonal, cu inel O
Forma C: cu fantă, cu inel O
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem