text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your language
Denumire
Ghid de centrare
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
16
L=lungime
17
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
M5
D2
5,5
L1
6
L2
7
L3
12,4
L4
2
UNSPSC Code
31162300
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
Description

Material
Tub de ghidare din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Ghidajul de centrare din oțel este un sistem de componente precise care este utilizat în fabricarea sculelor și a matrițelor pentru a asigura alinierea, poziționarea și centrarea precisă a sculelor, matrițelor sau a altor piese mobile. Acest ghidaj de centrare este conceput pentru a asigura o reglare precisă și, astfel, pentru a maximiza calitatea, repetabilitatea și eficiența proceselor de fabricare.

Ghidajul de centrare este utilizat în numeroase domenii de fabricare a sculelor și matrițelor, inclusiv

- fabricarea matrițelor de precizie
- procese de turnare prin injecție
- procese de perforare și formare
- prelucrarea metalelor
- prelucrarea materialelor plastice
- industria automobilelor
- industria electronică
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought