Ghid de centrare oțel de călire 03152-25-26
- Aliniere precisă
- Ajustare de precizie
- Repetabilitate
Unitatea de vânzare
99,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ghid de centrare
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
26
L=lungime
27
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
M8
D2
9
L1
9
L2
11
L3
19,7
L4
2
UNSPSC Code
31162300
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
Tub de ghidare din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Ghidajul de centrare din oțel este un sistem de componente precise care este utilizat în fabricarea sculelor și a matrițelor pentru a asigura alinierea, poziționarea și centrarea precisă a sculelor, matrițelor sau a altor piese mobile. Acest ghidaj de centrare este conceput pentru a asigura o reglare precisă și, astfel, pentru a maximiza calitatea, repetabilitatea și eficiența proceselor de fabricare.
Ghidajul de centrare este utilizat în numeroase domenii de fabricare a sculelor și matrițelor, inclusiv
- fabricarea matrițelor de precizie
- procese de turnare prin injecție
- procese de perforare și formare
- prelucrarea metalelor
- prelucrarea materialelor plastice
- industria automobilelor
- industria electronică
Ghidajul de centrare este utilizat în numeroase domenii de fabricare a sculelor și matrițelor, inclusiv
- fabricarea matrițelor de precizie
- procese de turnare prin injecție
- procese de perforare și formare
- prelucrarea metalelor
- prelucrarea materialelor plastice
- industria automobilelor
- industria electronică
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.