Kit de reparații Sistem de prindere cu pene Oțel ameliorabil 03156-20-91010
Unitatea de vânzare
21,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Kit de reparații
Varianta 1
Sistem de prindere cu pene
Varianta 2
pentru cilindru de poziționare
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
UNSPSC Code
31162800
pentru D
10
pentru numărul articolului
03156-20-1010
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
Set de reparații compus din șurub cu cap ștanțat, inel O și fălci din 3 părți.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.