Kit de reparații Ball Lock oțel ameliorabil 03153-920025
- Bile din oțel lagăr de rulare călit
Unitatea de vânzare
12,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Kit de reparații
Varianta 1
Ball Lock
Varianta 2
pentru cilindru de poziționare
Materialul
corpului de bază
oțel ameliorabil
UNSPSC Code
31162800
pentru D
20
pentru L
44,5
pentru numărul articolului
03153-20025
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Note
Set de reparații format din șurub de blocare, inel O și set de bile din 4 piese.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.