Manșon central oțel de călire 03152-20-14080
- Aplicație versatilă
- Instalare ușoară
Sales unit
11,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Manșon central
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
14
L=lungime
80
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
11
D2
M8
L1
8
UNSPSC Code
31162300
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
Description
Material
Manșon de centrare oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Acestea sunt utilizate pentru asigurarea alinierii și centrării precise a sculelor, matrițelor sau componentelor. Aceste manșoane sunt importante în special pentru a obține o calitate și o precizie superioară în cadrul producției.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.