Manșon central oțel de călire 03152-20-30080
- Aplicație versatilă
- Instalare ușoară
Unitatea de vânzare
16,66 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manșon central
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
30
L=lungime
80
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
25
D2
M12
L1
12
UNSPSC Code
31162300
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
Manșon de centrare oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Acestea sunt utilizate pentru asigurarea alinierii și centrării precise a sculelor, matrițelor sau componentelor. Aceste manșoane sunt importante în special pentru a obține o calitate și o precizie superioară în cadrul producției.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.