text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manșon central
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
30
L=lungime
240
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
25
D2
M12
L1
12
UNSPSC Code
31162300
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
Manșon de centrare oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Acestea sunt utilizate pentru asigurarea alinierii și centrării precise a sculelor, matrițelor sau componentelor. Aceste manșoane sunt importante în special pentru a obține o calitate și o precizie superioară în cadrul producției.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem