text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ştift de poziționare
Varianta 1
cilindric
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Culoarea corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
8,5
D2=diametrul șurubului
5
L1
8
L2
8
L3
2
Tip montaj
Diametre de montare
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
Oțel pentru unelte.
Version
călit.
Note
Fețele planului cu centrare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem