text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ştift de poziționare
Varianta 1
cilindric
Varianta 2
șlefuit
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Culoarea corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
25
D2=diametrul șurubului
16
L1
8
L2
16
L3
3
Tip montaj
Diametre de montare
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
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Note
Fețele planului cu centrare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem