Ştift de poziționare frezat liber Oțel pentru unelte brunată 03140-16
- Poate fi folosit și ca opritor și picior
- Concentricitate ridicată
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
Unitatea de vânzare
15,17 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ştift de poziționare
Varianta 1
frezat liber
Varianta 2
șlefuit
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Culoarea
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
25
D2=diametrul șurubului
16
B
6
B1
19,8
L1
8
L2
16
L3
3
Tip montaj
Diametre de montare
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
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Note
Fețele planului cu centrare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.