Ştift de poziționare frezat liber Oțel pentru unelte brunată 03150-14
- Poate fi folosit și ca opritor și picior
- Concentricitate ridicată
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
Sales unit
14,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Ştift de poziționare
Varianta 1
frezat liber
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Culoarea
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
22,5
D2=diametrul șurubului
14
B
5,6
B1
18
L1
8
L2
14
L3
3
Tip montaj
Diametre de montare
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
Description
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit.
Note
Fețele planului cu centrare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.