Dispozitiv de poziționare pneumatic oțel inoxidabil 03161-15-0618
- Potrivit pentru procese de automatizare
- Acționare pneumatică
- Design compact
- Inoxidabil
Unitatea de vânzare
96,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de poziționare
Varianta 1
pneumatic
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Cauciuc nitrilic
D=Diametru
6
F=
forța de strângere
N
30
H=înălțime
5,5
SW = lățimea cheii
19
D1
M18x1
D2
21
D3
M5
Forța de menținere
N
75
H1
4
H2
15
H3
26,7
Presiunea de lucru
MPa
0,3 - 0,7
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Fixarea se realizează cu ajutorul aerului comprimat.
Tensiunea este eliberată prin intermediul unui arc integrat.
Tensiunea este eliberată prin intermediul unui arc integrat.
Material
Corp de bază din oțel inoxidabil.
Garnitură NBR.
Garnitură NBR.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Dimensiuni de instalare pentru grosimea plăcii de 6 mm.
Forțele de prindere și menținere specificate se referă la o presiune de funcționare de 0,5 Mpa.
Dacă se utilizează mai multe unități de poziționare, nu trebuie depășită toleranța de distanță de ±0,1 mm.
Repetabilitatea este de ± 0,2 mm.
Forțele de prindere și menținere specificate se referă la o presiune de funcționare de 0,5 Mpa.
Dacă se utilizează mai multe unități de poziționare, nu trebuie depășită toleranța de distanță de ±0,1 mm.
Repetabilitatea este de ± 0,2 mm.
Drawing reference
1) Supapă de aer (unilaterală)
2) Conexiune „tensionare”
3) Șurub de fixare
4) Priză de poziționare
2) Conexiune „tensionare”
3) Șurub de fixare
4) Priză de poziționare
Accessory
Șurub de prindere 03192-25.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.