Unitate de poziționare elastic Oțel ameliorabil 03170-15060
- Poziționarea și plasarea pieselor de prelucrat cu găuri
- Forma A: element de poziționare și de sprijin
- Forma B: element de poziționare
Unitatea de vânzare
133,43 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unitate de poziționare
Varianta 1
elastic
Formă
A
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul
componentei
oțel pentru unelte
A
13
B
15
C
15
Con forță
arc
N
6,4 - 19,3
D
7,5
E
6
F
15
G
35
H
25
J
16
K
4,5
L
3,5
M
6
N
7,4
Orificiu
de montare
ø3,8 - ø5,2*
R
15
S
M4
T
16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material, version
Corp din oțel călit, întărit și lustruit.
Oțel pentru scule știft de poziționare, călit.
Oțel pentru scule știft de poziționare, călit.
Note
* Poziționarea poate fi efectuată în cadrul acestor specificații de diametru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.