text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unitate de poziționare
Varianta 1
elastic
Formă
B
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
oțel pentru unelte
A
15
B
15
C
15
Con forță arc N
6,4 - 19,3
D
7,5
E
6
F
15
G
35
H
25
J
16
K
4,5
L
4,5
M
7
N
5,4
Orificiu de montare
ø4,8 - ø6,2*
R
15
S
M4
T
16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material, version
Corp din oțel călit, întărit și lustruit.
Oțel pentru scule știft de poziționare, călit.
Note
* Poziționarea poate fi efectuată în cadrul acestor specificații de diametru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem