Unitate de poziționare elastic Oțel ameliorabil 03170-20091
- Poziționarea și plasarea pieselor de prelucrat cu găuri
- Forma A: element de poziționare și de sprijin
- Forma B: element de poziționare
Unitatea de vânzare
149,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unitate de poziționare
Varianta 1
elastic
Formă
B
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul
componentei
oțel pentru unelte
A
20
B
20
C
20
Con forță
arc
N
5,5 - 20,5
D
10
E
8
F
20
G
40
H
30
J
22
K
4,5
L
5,5
M
9
N
7,3
Orificiu
de montare
ø5,8 - ø8,2*
R
20
S
M4
T
21
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material, version
Corp din oțel călit, întărit și lustruit.
Oțel pentru scule știft de poziționare, călit.
Oțel pentru scule știft de poziționare, călit.
Note
* Poziționarea poate fi efectuată în cadrul acestor specificații de diametru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.