text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unitate de poziționare
Materialul corpului de bază
oțel ameliorabil
Materialul componentei
duroplast
A
48
B
12
C
20
D
34
E
28
F
12
Forța manuală FH N
150*
G
8
Greutate max. piesă de prelucrat kg
250**
H
60
J
10
K
17
L
5
M
46
N
M5
P
71
Q
20
R
100
S
13
T
5
U
M4x5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material, version
Corp și șuruburi de tensionare din oțel călit, compensat și lustruit.
Mâner din oțel călit, compensat.
Buton cu bilă Duroplast PF 31, negru.
Note
* Forța manuală permisă pentru mâner.
** Piesa de prelucrat poate fi poziționată optim până la această specificație de greutate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem