text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub opritor
Materialul corpului de bază
oțel
D=filet
M8
SW = lățimea cheii
10
A
65
D1
6
L
14
L1
1,5
N
6
R
3,75
T
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lustruit. Suprafață sferică întărită.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem